So legen Sie die Optionen im Menü "Tools" (Extras) fest:
Beim AKC entspricht der Tastaturtyp standardmäßig dem lokalen Client. In diesem Fall trifft die Option nicht zu. Darüber hinaus unterstützen die Modelle KX II-101 und KX II-101-V2 den Ein-Cursor-Modus nicht. Daher ist die Funktion "Exit Single Cursor Mode" (Ein-Cursor-Modus beenden) für diese Geräte nicht verfügbar.
Bei der Kombination mehrerer Zugriffstasten kann eine Tastenkombination jeweils nur einer Funktion zugewiesen werden. Wenn die Taste "Q" beispielsweise bereits der Funktion "Disconnect from Target" (Verbindung mit dem Ziel trennen) zugewiesen ist, ist sie für die Funktion "Exit Full Screen Mode" (Vollbildmodus beenden) nicht mehr verfügbar. Wenn eine Zugriffstaste bei einer Aktualisierung hinzugefügt wird und der Standardwert für die Taste bereits verwendet wird, wird der Funktion stattdessen der nächste verfügbare Wert zugewiesen.
Türkische Tastaturen
Bei Verwendung einer türkischen Tastatur müssen Sie die Verbindung mit einem Zielserver über den Active KVM Client (AKC) herstellen. Von anderen Raritan-Clients wird es nicht unterstützt.
Slowenische Tastaturen
Aufgrund einer JRE-Beschränkung funktioniert die Taste < auf slowenischen Tastaturen nicht.
Sprachkonfiguration für Linux
Da mit der Sun-JRE auf einem Linux-Betriebssystem Probleme bei der korrekten Erzeugung von KeyEvents (Tastenereignissen) für fremdsprachige Tastaturen auftreten, die mithilfe der Systemeinstellungen konfiguriert wurden, empfiehlt Raritan die Konfiguration fremdsprachiger Tastaturen mithilfe der in der folgenden Tabelle beschriebenen Methoden.
Sprache |
Konfigurationsmethode |
---|---|
USA/Int. |
Standard |
Französisch |
Keyboard Indicator (Tastaturanzeige) |
Deutsch (Deutschland) |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Japanisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Britisches Englisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Koreanisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Belgisch |
Keyboard Indicator (Tastaturanzeige) |
Norwegisch |
Keyboard Indicator (Tastaturanzeige) |
Dänisch |
Keyboard Indicator (Tastaturanzeige) |
Schwedisch |
Keyboard Indicator (Tastaturanzeige) |
Ungarisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Spanisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Italienisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Slowenisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Portugiesisch |
System Settings (Control Center) [Systemeinstellungen (Steuerzentrale)] |
Hinweis: Die Tastaturanzeige sollte bei Linux-Systemen, die Gnome als Desktopumgebung nutzen, verwendet werden.