Properties (Eigenschaften)

Die dynamischen Videokomprimierungsalgorithmen gewährleisten die Verwendbarkeit der KVM-Konsole unter variierenden Bandbreitenbeschränkungen. Die Geräte optimieren die KVM-Ausgabe nicht nur für LAN-, sondern auch für WAN-Verbindungen. Diese Geräte können zudem die Farbtiefe steuern und die Videoausgabe beschränken, um für jede Bandbreite ein optimales Gleichgewicht zwischen Videoqualität und Systemreaktion bereitzustellen.

Sie können die Parameter im Dialogfeld "Properties" (Eigenschaften) Ihren Anforderungen für unterschiedliche Betriebsumgebungen anpassen. Einmal vorgenommene und gespeicherte Verbindungseigenschaften werden auch für spätere Verbindungen zu Geräten der 2. Generation gespeichert.

So legen Sie die Verbindungseigenschaften fest:

  1. Wählen Sie "Connection" > "Properties" (Verbindung > Eigenschaften) oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Connection Properties" (Verbindungseigenschaften) in der Symbolleiste. Das Dialogfeld "Properties" (Eigenschaften) wird angezeigt.

    Verbindungseigenschaften für den VKC

    Hinweis: 1G Ethernet wird vom KX II-101 nicht unterstützt.

  2. Wählen Sie in der Dropdownliste "Connection Speed" (Verbindungsgeschwindigkeit) die gewünschte Verbindungsgeschwindigkeit aus. Das Gerät kann die verfügbare Bandbreite automatisch erkennen und die Bandbreitenverwendung nicht beschränken. Sie können diese Verwendung jedoch auch gemäß den Bandbreitenbeschränkungen anpassen.

    Diese Einstellungen sind nicht als genaue Geschwindigkeitsangaben zu verstehen, sondern als Optimierungen für bestimmte Bedingungen. Der Client und der Server versuchen stets, Videodaten so schnell wie möglich über das Netzwerk zu übertragen, unabhängig von der aktuellen Netzwerkgeschwindigkeit und Codierungseinstellung. Das System arbeitet jedoch am schnellsten, wenn die Einstellungen der tatsächlichen Umgebung entsprechen.

  3. Wählen Sie in der Dropdownliste "Color Depth" (Farbtiefe) die gewünschte Farbtiefe aus. Das Gerät kann die an Remotebenutzer übertragene Farbtiefe dynamisch anpassen, um die Verwendbarkeit in allen Bandbreiten zu maximieren.
  4. Verwenden Sie den Schieberegler um die gewünschte Glättung auszuwählen (nur im 15-Bit-Farbmodus). Die Glättungsebene bestimmt, wie stark Bildschirmbereiche mit geringer Farbvariation zu einer einheitlichen Farbe zusammengefasst werden. Die Glättung verbessert das Aussehen des Zielgerätbildes, da dadurch das Videorauschen verringert wird.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Eigenschaften festzulegen.

Siehe auch

Virtual KVM Client (VKC) und Active KVM Client (AKC)

Überblick

Informationen zum Raritan Virtual KVM Client

Informationen zum Active KVM Client

Symbolleiste

Verbindungsinformationen

Tastaturoptionen

Videoeigenschaften

Mausoptionen

Optionen im Menü "Tools" (Extras)

Ansichtsoptionen

Hilfeoptionen