So konfigurieren Sie KVM-Zielserver, auf denen Sun™ Solaris™ ausgeführt wird:
,
wobei a die Beschleunigung und t der Grenzwert ist.Anzeigeauflösung |
Vertikale Aktualisierungsfrequenz |
Seitenverhältnis |
---|---|---|
1600 x 1200 |
60 Hz |
4:3 |
1280 x 1024 |
60, 75, 85 Hz |
5:4 |
1152 x 864 |
75 Hz |
4:3 |
1024 x 768 |
60, 70, 75, 85 Hz |
4:3 |
800 x 600 |
56, 60, 72, 75, 85 Hz |
4:3 |
720 x 400 |
85 Hz |
9:5 |
640 x 480 |
60, 72, 75, 85 Hz |
4:3 |
So ändern Sie den Sun-Grafikkartenausgang von der Composite-Synchronisierung auf die nicht standardmäßige VGA-Ausgabe:
boot
neu.Sie können sich stattdessen auch an Ihren Raritan-Ansprechpartner wenden und einen Videoausgabeadapter erwerben.
Vorhandene Einstellung |
Zu verwendender Videoausgabeadapter |
---|---|
Sun 13W3 mit Composite-Synchronisierungsausgabe |
APSSUN II Guardian-Converter |
Sun HD15 mit Composite-Synchronisierungsausgabe |
1396C-Converter für die Konvertierung von HD15 zu 13W3 und ein APSSUN II Guardian-Converter, der die Composite-Synchronisierung unterstützt |
Sun HD15 mit separater Synchronisierungsausgabe |
APKMSUN Guardian-Converter |
Hinweis: Einige Sun-Hintergrundanzeigen werden möglicherweise auf bestimmten Sun-Servern mit dunklen Rändern nicht exakt zentriert abgebildet. Verwenden Sie einen anderen Hintergrund, oder platzieren Sie oben in der linken Ecke ein helles Symbol.
Mauseinstellungen
So konfigurieren Sie die Mauseinstellungen (Sun Solaris 10.1):
Aufrufen der Kommandozeile
Videoeinstellungen (POST)
Sun-Systeme verfügen über zwei verschiedene Auflösungseinstellungen: eine POST- und eine GUI-Auflösung. Führen Sie diese Befehle von der Kommandozeile aus durch.
Hinweis: 1024x768x75 wird hier als Beispiel verwendet. Ersetzen Sie das Beispiel durch die Auflösung und Aktualisierungsfrequenz, die Sie verwenden.
So überprüfen Sie die aktuelle POST-Auflösung:
# eeprom output-device
So ändern Sie die POST-Auflösung:
# eeprom output-device=screen:r1024x768x75
aus.Videoeinstellungen (GUI)
Die GUI-Auflösung kann je nach verwendeter Grafikkarte mithilfe unterschiedlicher Befehle überprüft und eingestellt werden. Führen Sie diese Befehle von der Kommandozeile aus durch.
Hinweis: 1024x768x75 wird hier als Beispiel verwendet. Ersetzen Sie das Beispiel durch die Auflösung und Aktualisierungsfrequenz, die Sie verwenden.
Karte |
Überprüfen der Auflösung durch: |
Ändern der Auflösung durch: |
---|---|---|
32-Bit |
# /usr/sbin/pgxconfig -prconf |
|
64-Bit |
# /usr/sbin/m64config -prconf |
|
32-Bit und 64-Bit |
# /usr/sbin/fbconfig -prconf |
|