Hinweis: Die folgenden Einstellungen sind nur für den Mausmodus "Standard" optimiert.
So konfigurieren Sie KVM-Zielserver, auf denen Linux® ausgeführt wird (grafische Benutzeroberfläche):
Konfigurieren der Mauseinstellungen:
Red Hat 5-Benutzer: Wählen Sie "Main Menu" > "Preferences" > "Mouse" (Hauptmenü > Einstellungen > Maus) aus. Red Hat 4-Benutzer: Wählen Sie "System" > "Preferences" > "Mouse" (System > Einstellungen > Maus) aus. Das Dialogfeld "Mouse Preferences" (Mauseinstellungen) wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte "Motion" (Bewegung).
Stellen Sie in der Gruppe "Speed" (Geschwindigkeit) den Beschleunigungsregler genau auf die mittlere Position ein.
Stellen Sie in der Gruppe "Speed" (Geschwindigkeit) die Sensibilität auf niedrig ein.
Stellen Sie in der Gruppe "Drag & Drop" (Ziehen & Ablegen) den Grenzwert auf niedrig ein.
Schließen Sie das Dialogfeld "Mouse Preferences" (Mauseinstellungen).
Hinweis: Wenn diese Schritte nicht den gewünschten Erfolg erzielen, geben Sie den Befehl "xset mouse 1 1" wie in den Kommandozeilenanweisungen für Linux beschrieben aus.
Konfigurieren der Bildschirmauflösung:
Wählen Sie "Main Menu" > "System Settings" > "Display" (Hauptmenü > Systemeinstellungen > Anzeige) aus. Das Dialogfeld "Display Settings" (Anzeigeeinstellungen) wird angezeigt.
Wählen Sie auf der Registerkarte "Settings" (Einstellungen) eine Auflösung aus, die von LX unterstützt wird.
Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Wenn eine Verbindung zum Zielserver hergestellt ist, wird bei vielen grafischen Linux-Umgebungen durch den Befehl "<Strg> <Alt> <+>" die Videoauflösung geändert, indem ein Bildlauf durch alle verfügbaren (noch aktivierten) Auflösungen in der Datei "XF86Config" oder "/etc/X11/xorg.conf" (je nach X-Server-Distribution) durchgeführt wird.
Hinweis: Wenn Sie die Videoauflösung ändern, müssen Sie sich vom Zielserver abmelden und anschließend wieder anmelden, damit die Videoeinstellungen wirksam werden.