Auf der Seite "Local Port Settings" (Lokale Porteinstellungen) können Sie viele Einstellungen für die lokale LX-Konsole anpassen. Dazu zählen die Tastatur, die Zugriffstasten, die Verzögerung beim Videowechsel, der Stromsparmodus, die Auflösungseinstellungen für die lokale Benutzeroberfläche sowie die lokale Benutzerauthentifizierung.
So konfigurieren Sie die lokalen Porteinstellungen:
Hinweis: Einige Einstellungsänderungen, die auf der Seite "Local Port Settings" (Lokale Porteinstellungen) vorgenommen werden, führen zum Neustart des verwendeten Browsers. Führt eine Einstellungsänderung zum Neustart des Browser, so ist dies in den hier beschriebenen Schritten vermerkt.
Wählen Sie "Device Settings" > "Local Port Settings" (Geräteeinstellungen > Lokale Porteinstellungen) aus. Die Seite "Local Port Settings" (Lokale Porteinstellungen) wird angezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Enable Standard Local Port" (Lokalen Standardport aktivieren). Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Port zu deaktivieren. Der lokale Standardport ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch bei Bedarf aktiviert werden. Der Browser wird neu gestartet, nachdem diese Änderung durchgeführt wurde. Wenn Sie die Schichtfunktion verwenden, ist diese Funktion deaktiviert, da beide Funktionen nicht gleichzeitig verwendet werden können.
Wenn Sie die Schichtfunktion verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen "Enable Local Port Device Tiering" (Geräteschicht für lokalen Port aktivieren) aus und geben den geheimen Schlüssel für die Schicht in das Feld "Tier Secret" (Geheimer Schlüssel der Schicht) ein. Um die Schichten zu konfigurieren, müssen Sie auch das Basisgerät auf der Seite "Device Services" (Gerätedienste) konfigurieren. Weitere Informationen zu Schichten finden Sie unter Konfigurieren und Aktivieren von Schichten.
Konfigurieren Sie ggf. die Einstellungen "Local Port Scan Mode" (Scanmodus für den lokalen Port). Diese Einstellungen gelten für das Feature "Scan Settings" (Scaneinstellungen), auf das Sie über die Seite "Port" zugreifen. Siehe Scannen von Ports.
Geben Sie im Feld "Display Interval (10-255 sec):" (Anzeigeintervall (10-255 Sek.)) die Anzahl Sekunden ein, die das Ziel im Fokus in der Mitte des Fensters "Port Scan" (Port-Scan) angezeigt werden soll.
Geben Sie im Feld "Interval Between Ports (10 - 255 sec):" (Intervall zwischen Ports (10 – 255 Sek.)) das Intervall ein, in dem das Gerät zwischen Ports pausieren soll.
Wählen Sie aus den Optionen in der Dropdown-Liste den geeigneten Tastaturtyp aus. Der Browser wird neu gestartet, nachdem diese Änderung durchgeführt wurde.
US
US/International (USA/International)
United Kingdom (Großbritannien)
French (France) (Französisch)
German (Germany) (Deutsch)
JIS (Japanese Industry Standard) (Japanisch [Japanischer Branchenstandard])
Simplified Chinese (Vereinfachtes Chinesisch)
Traditional Chinese (Traditionelles Chinesisch)
Dubeolsik Hangul (Korean) (Koreanisch)
German (Deutsch, Schweiz)
Portugiesisch (Portugal)
Norwegian (Norway) (Norwegisch)
Swedish (Sweden) (Schwedisch)
Danish (Denmark) (Dänisch)
Belgian (Belgium) (Belgisch)
Hinweis: Sie können die Tastatur für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch nur für die Anzeige verwenden. Für Funktionen der lokalen LX-Konsole werden Eingaben in diesen Sprachen derzeit nicht unterstützt.
Hinweis: Bei Verwendung einer türkischen Tastatur müssen Sie die Verbindung mit einem Zielserver über den Active KVM Client (AKC) herstellen. Von anderen Raritan-Clients wird es nicht unterstützt.
Wählen Sie die Zugriffstaste für den lokalen Port. Über die Zugriffstaste für den lokalen Port können Sie zur Benutzeroberfläche der lokalen LX-Konsole zurückkehren, wenn gerade eine Zielserveroberfläche angezeigt wird. Die Standardoption lautet "Double Click Scroll Lock" (Rollen-Taste zweimal drücken). Sie können jedoch eine andere Tastenkombination aus der Dropdownliste auswählen.
Zugriffstaste
Zu drückende Tastenkombination
Rollen-Taste zweimal drücken
Drücken Sie die Rollen-Taste zweimal kurz hintereinander.
Num-Feststelltaste zweimal drücken
Drücken Sie die Num-Feststelltaste zweimal kurz hintereinander.
Feststelltaste zweimal drücken
Drücken Sie die Feststelltaste zweimal kurz hintereinander.
Linke Alt-Taste zweimal drücken
Drücken Sie die linke Alt-Taste zweimal kurz hintereinander.
Linke Umschalttaste zweimal drücken
Drücken Sie die linke Umschalttaste zweimal kurz hintereinander.
Linke Strg-Taste zweimal drücken
Drücken Sie die linke Strg-Taste zweimal kurz hintereinander.
Wählen Sie die Verbindungstaste für den lokalen Port aus. Verwenden Sie eine Verbindungstastenfolge, um eine Verbindung mit einem Zielgerät herzustellen und zu einem anderen Zielgerät zu wechseln. Sie können anschließend die Zugriffstaste verwenden, um die Verbindung zum Zielgerät zu trennen und zur GUI des lokalen Ports zurückzukehren. Wenn die Verbindungstaste für den lokalen Port erstellt wurde, erscheint diese im Navigationsfenster der GUI, sodass Sie sie als Referenz verwenden können. Beispiele für Verbindungstastenfolgen finden Sie unter Beispiele für Verbindungstasten.
Legen Sie ggf. im Feld "Video Switching Delay" (Verzögerung beim Videowechsel) einen Wert zwischen 0 und 5 Sekunden fest. Üblicherweise wird der Wert 0 verwendet, wenn nicht mehr Zeit benötigt wird (manche Monitore benötigen mehr Zeit, um das Videobild zu wechseln).
Führen Sie die folgenden Schritte aus, falls Sie das Stromsparfeature verwenden möchten:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Power Save Mode" (Stromsparmodus).
Legen Sie die Zeitspanne (in Minuten) fest, nach der in den Stromsparmodus geschaltet wird.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Auflösung für die lokale LX-Konsole aus: Der Browser wird neu gestartet, nachdem diese Änderung durchgeführt wurde.
800x600
1024x768
1280x1024
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Aktualisierungsfrequenz aus. Der Browser wird neu gestartet, nachdem diese Änderung durchgeführt wurde.
60 Hz
75 Hz
Wählen Sie die Methode zur lokalen Benutzerauthentifizierung aus:
Local/LDAP/RADIUS (Lokal/LDAP/RADIUS): Dies ist die empfohlene Option. Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter Remoteauthentifizierung.
Keine. Der lokale Konsolenzugriff wird nicht authentifiziert. Diese Option ist nur für sichere Umgebungen empfehlenswert.