Auf der Seite "Network Settings" (Netzwerkeinstellungen) können Sie die Netzwerkkonfiguration (z. B. IP-Adresse, Erkennungsport und LAN-Schnittstellenparameter) für Ihre LX-Einheit anpassen.
Es stehen Ihnen zwei Optionen zum Festlegen der IP-Konfiguration zur Verfügung:
None (default) [Keine (Standard)] – Dies ist die empfohlene Option (statisches IP). Da die LX-Einheit Teil Ihrer Netzwerkinfrastruktur ist, möchten Sie wahrscheinlich, dass die Adresse möglichst konstant bleibt. Bei dieser Option können Sie die Netzwerkparameter selbst einrichten.
DHCP – Mit dieser Option wird die IP-Adresse automatisch durch einen DHCP-Server zugewiesen.
So ändern Sie die Netzwerkkonfiguration:
Wählen Sie "Device Settings" > "Network" (Geräteeinstellungen > Netzwerk) aus. Die Seite "Network Settings" (Netzwerkeinstellungen) wird angezeigt.
Aktualisieren der LAN-Schnittstelleneinstellungen. Siehe LAN-Schnittstelleneinstellungen.
Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration festzulegen. Ist für die vorgenommenen Änderungen ein Neustart des Geräts erforderlich, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
So kehren Sie zu den Werkseinstellungen zurück:
Klicken Sie auf "Reset to Defaults" (Standardeinstellungen wiederherstellen).