Nachdem Sie sich erfolgreich bei der LX-Remotekonsole angemeldet haben, wird die Seite "Port Access" (Portzugriff) angezeigt. Standardmäßig wird die Registerkarte "View by Port" (Ansicht nach Port) auf der Seite "Port Access" (Portzugriff) angezeigt. Diese Seite enthält alle LX-Ports, die angeschlossenen KVM-Zielserver sowie deren Status und Verfügbarkeit. Über die Seite "Port Access" (Portzugriff) haben Sie Zugriff auf die mit LX verbundenen KVM-Zielserver. KVM-Zielserver sind Server, die Sie über das LX-Gerät steuern möchten. Sie sind mit den LX-Ports auf der Rückseite des Geräts verbunden.
Hinweis: Für jede Verbindung mit einem KVM-Zielserver wird ein neues Fenster für den Virtual KVM Client geöffnet.
Wenn Sie eine Schichtkonfiguration verwenden, in der ein LX-Basisgerät für den Zugriff auf mehrere andere Schichtgeräte verwendet wird, werden die Schichtgeräte auf der Seite "Port Access" (Portzugriff) angezeigt, wenn Sie auf das Symbol "Expand Arrow" (Pfeil erweitern) links neben dem Schichtgerätenamen klicken. Weitere Informationen zu Schichten finden Sie unter Konfigurieren und Aktivieren von Schichten.
Über die Registerkarte "Set scan" (Scanfunktion einstellen) auf der Seite "Port Access" (Portzugriff) greifen Sie auf die Port-Scanfunktion zu. Mit dieser Funktion können Sie eine Reihe von zu scannenden Zielen festlegen. Die gescannten Ziele sind als Miniaturansicht verfügbar. Wählen Sie eine Miniaturansicht aus, um das entsprechende Ziel im Fenster des Virtual KVM Client zu öffnen.
So verwenden Sie die Seite "Port Access" (Portzugriff):
Die KVM-Zielserver werden zuerst nach Portnummer sortiert. Sie können die Anzeige so ändern, dass nach einer beliebigen Spalte sortiert wird.
Hinweis: Verwenden Sie für den Port (CIM)-Namen keine Auslassungszeichen (Apostroph).
So ändern Sie die Sortierreihenfolge der Anzeige und/oder zeigen mehr Ports auf einer Seite an:
Wenn Sie in der Liste "Port Access" (Portzugriff) auf einen Portnamen klicken, wird das Menü "Port Action" (Portaktion) angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Menüoption für den Port aus. Beachten Sie, dass nur je nach Status und Verfügbarkeit des Ports aktuell verfügbare Optionen im Menü "Port Action" (Portaktion) aufgelistet werden:
Hinweis: Diese Option steht in der LX-Remotekonsole für einen verfügbaren Port nicht zur Verfügung, wenn alle Verbindungen verwendet werden.
Hinweis: Diese Menüoption steht auf der lokalen LX-Konsole nicht zur Verfügung.
Hinweis: Diese Menüoption steht auf der lokalen LX-Konsole nicht zur Verfügung. Sie können die Verbindung zum gewechselten Zielgerät auf der lokalen Konsole nur trennen, indem Sie die Zugriffstaste verwenden.