Schritt 5: Starten der LX-Remotekonsole

So starten Sie die LX-Remote-Konsole:

  1. Melden Sie sich bei einer Workstation an, die eine Netzwerkverbindung zum LX herstellen kann und auf der Microsoft .NET® bzw. Java Runtime Environment® installiert ist (JRE® ist auf der Java-Website verfügbar).
  2. Starten Sie einen unterstützten Webbrowser, z. B. Internet Explorer® oder Firefox®.
  3. Geben Sie die URL ein: http://IP-ADRESSE bzw. http://IP-ADRESSE/akc für .NET, wobei IP-ADRESSE die dem LX zugewiesene IP-Adresse ist. Sie können auch "https" verwenden, den vom Administrator zugewiesenen DNS-Namen des LX (sofern ein DNS-Server konfiguriert wurde), oder die IP-Adresse im Browser eingeben (LX leitet die IP-Adresse stets von HTTP zu HTTPS um).
  4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Klicken Sie auf "Login" (Anmelden).

In diesem Abschnitt

Remotezugriff und Remotesteuerung der Zielserver

Siehe auch

Erste Schritte

Schritt 1: Konfigurieren der KVM-Zielserver

Schritt 2: Konfigurieren der Einstellungen für die Netzwerkfirewall

Schritt 3: Anschließen der Geräte

Schritt 4: Konfigurieren von LX

Schritt 6: Konfigurieren der Tastatursprache (optional)

Schritt 7: Konfigurieren von Schichten (optional)