Die folgenden Betriebssysteme werden auf dem Virtual KVM Client und dem Multi-Platform-Client (MPC) unterstützt:
Client-Betriebssystem |
Unterstützung virtueller Medien (VM) auf dem Client? |
---|---|
Windows 7® |
Yes (Ja) |
Windows XP® |
Yes (Ja) |
Windows 2008® |
Yes (Ja) |
Windows Vista® |
Yes (Ja) |
Windows 2000® SP4-Server |
Yes (Ja) |
Windows 2003® Server |
Yes (Ja) |
Windows 2008® Server |
Yes (Ja) |
Red Hat® Desktop 5.0 |
Yes (Ja) |
Red Hat Desktop 4.0 |
Yes (Ja) |
Open SUSE 10, 11 |
Yes (Ja) |
Fedora® 13 und 14 |
Yes (Ja) |
Mac® OS |
Yes (Ja) |
Solaris™ |
Nein |
Linux® |
Yes (Ja) |
Das JRE™-Plug-in ist für Windows® 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssysteme verfügbar. MPC und VKC können nur über einen 32-Bit-Browser und die 64-Bit-Browser IE7 oder IE8 gestartet werden.
Im Folgenden werden die Anforderungen von Java™ unter den Windows-Betriebssystemen (32 und 64 Bit) aufgelistet:
Modus |
Betriebssystem |
Browser |
---|---|---|
Windows x64 |
Windows XP® |
|
Windows Server 2003® |
|
|
Windows Vista® |
|
|
Windows 7® |
|
|
Windows x64 |
Windows XP |
64-Bit-Betriebssystem, 32-Bit-Browser:
64-Bit-Modus, 64-Bit-Browser:
|
Windows XP Professional® |
||
Windows XP Tablet® |
||
Windows Vista |
||
Windows Server 2003 |
||
Windows Server 2008 |
||
Windows 7 |