LX-Spezifikationen

Dominion LX-Modell

Beschreibung

 

Produktabmessungen (B x T x H), Liefergewicht und Stromversorgung

Umgebung

DLX-108

Ökonomischer, erweiterbarer KVM-über-IP-Switch mit 8 Ports, 1 Remotebenutzer, 1 lokaler Benutzer, virtuelle Medien, Einzelstromversorgung und ein LAN-Anschluss

11,45"  x 10,63 " x 1,73";
291 mm x 270 mm x 44 mm

 

8,82 lbs; 4,0 kg

 

Einzelstromversorgung
100-240 V  AC, 50-60 Hz, 0,5 A, 30 Watt, 25,794 kcal/h

Betriebstemperatur:

0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)

 

Luftfeuchtigkeit:

20 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

DLX-116

Ökonomischer, erweiterbarer KVM-über-IP-Switch mit 16 Ports, 1 Remotebenutzer, 1 lokaler Benutzer, virtuelle Medien, Einzelstromversorgung und ein LAN-Anschluss

DLX-216

Ökonomischer, erweiterbarer KVM-über-IP-Switch mit 16 Ports, 2 Remotebenutzer, 1 lokaler Benutzer, virtuelle Medien, Einzelstromversorgung und ein LAN-Anschluss

Hardware-unterstützt

Formfaktor

1U-Einschub (Halterungen im Lieferumfang enthalten)

Lokaler Zugriffsport

 

Video: HD15 (weiblich) VGA; Tastatur/Maus: USB (weiblich); 3 USB-Anschlüsse auf der Rückseite

Beispiele für Videoauflösungen

 

 

PC-Textmodus: 640x350, 640x480, 720x400

PC-Grafikmodus: 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1440x900, 1680x1050,1600x1200, 1920x1080

Sun-Videomodus: 1024x768, 1152x864, 1152x900, 1280x1024

Remoteverbindung

Ports

8(DLX-108) oder 16 (DLX-116, DLX-216)

Benutzer

Lokaler Benutzer, 1 oder 2 Remotebenutzer (modellabhängig)

Network (Netzwerk)

10/100/1000-Gigabit-Ethernetzugriff, Dual-Stack-Architektur: IPv4 und IPv6

Protokolle

TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, SNMP, DHCP, PAP, CHAP

Computer Interface Modules (CIMs) und Cat5-Kabel

Dominion CIMs

Verfügbar für USB, Dual USB, Universal Virtual Media/Absolute Mouse Synchronization, PS2, Sun, Serielle Geräte

Abmessungen (B x T x H) = 1,7" x 3,5" x 0,8", 43 mm x 90 mm x 19 mm (Dual USB) und 1,3" x 3,0" x 0,6", 33 mm x 76 mm x 15 mm (andere DCIMs)

Cat5-Kabel für MCUTP

KVM-UTP-Kabel für PS/2, USB, Sun – Länge von 0,6 m bis 6 m Technische Daten: RJ45 <-> HDB-15M, Mini-DIN 6 x 2 (PS/2), USB Typ A (USB/Sun)

Service und Support

Garantie*

Standardmäßig 2 Jahre mit erweitertem Austausch

Siehe auch

Technische Daten

LED-Anzeigen

Unterstützte Betriebssysteme (Clients)

Unterstützte Browser

Unterstützte CIMs und Betriebssysteme

Unterstützte Videoauflösungen

Zertifizierte Modems

Remoteverbindung

Unterstützte Tastatursprachen

Verwendete TCP- und UDP-Ports

Im Prüfprotokoll und im Syslog erfasste Ereignisse

Netzwerk-Geschwindigkeitseinstellungen