Mithilfe der Optionen unter "User Blocking" (Benutzersperrung) geben Sie die Kriterien an, anhand derer Benutzer nach der festgelegten Zahl von Anmeldefehlversuchen am Zugriff auf das System gehindert werden.
Die drei Optionen schließen sich gegenseitig aus.
Option |
Beschreibung |
---|---|
"Disabled" (Deaktiviert) |
Dies ist die Standardoption. Benutzer werden unabhängig von der Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche nicht blockiert. |
"Timer Lockout" (Zeitliche Sperre) |
Benutzern wird der Zugriff auf das System für den festgelegten Zeitraum verweigert, nachdem sie eine bestimmte Anzahl von Anmeldefehlversuchen überschritten haben. Bei dieser Option stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Hinweis: Administratoren sind von einer zeitlichen Sperre ausgenommen. |
"Deactivate User-ID" (Benutzer-ID deaktivieren) |
Diese Option legt fest, dass dem Benutzer nach der Anzahl der im Feld "Failed Attempts" (Fehlversuche) angegebenen Anmeldefehlversuche der Zugriff auf das System verweigert wird.
|