Java 5.0 und höher unterstützen IPv6 bei folgenden Produkten:
Solaris 10 (und höher)
Linux Kernel 2.1.2 (und höher), Kernel 2.4.0 (und höher) wird für bessere IPv6-Unterstützung empfohlen.
Betriebssysteme Windows XP® SP1 und Windows 2003®, Windows Vista®
Die folgenden IPv6-Konfigurationen werden nicht von Java unterstützt:
J2SE 1.4 unterstützt kein IPv6 auf Microsoft® Windows®.
Linux
Es wird empfohlen, bei Nutzung von IPv6 Linux Kernel 2.4.0 oder höher zu verwenden.
Ein IPv6-aktivierter Kernel muss installiert werden, oder der Kernel muss mit aktivierten IPv6-Optionen wiederhergestellt werden.
Bei der Verwendung von IPv6 und Linux müssen außerdem einige Netzwerkdienste installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bieringer.de/linux/IPv6/IPv6-HOWTO/IPv6-HOWTO.html.
Windows
Windows XP- und Windows 2003-Benutzer müssen Microsoft Service Pack für IPv6 installieren, um IPv6 zu aktivieren.
Mac Leopard
Die KX II-Version 2.0.20 unterstützt für Mac® Leopard® kein IPv6.
Samba
Bei der Verwendung von Samba zusammen mit virtuellen Medien wird kein IPv6 unterstützt.