Virtual KVM Client und Multi-Platform-Client (MPC) unterstützen bei Verwendung einer französischen Tastatur mit Linux-Clients nicht die Tastenkombination "Alt Gr+9" für das Zirkumflexzeichen (^).
So stellen Sie das Zirkumflexzeichen dar:
Drücken Sie auf einer französischen Tastatur die ^-Taste (rechts neben der P-Taste) und unmittelbar danach die Leertaste.
Alternativ können Sie ein Makro erstellen, das aus folgender Befehlsabfolge besteht:
Hinweis: Dieser Vorgang kann bei der Verwendung des Zirkumflexzeichens mit anderen Buchstaben (als Akzent über Vokalen) nicht durchgeführt werden. In diesem Fall verwenden Sie die ^-Taste (rechts neben der P-Taste) auf französischen Tastaturen.
Im Virtual KVM Client und Multi-Platform-Client wird bei Verwendung der Tastenkombination "Alt Gr+7" das Akzentzeichen zweimal dargestellt, wenn eine französische Tastatur für Windows XP-Clients verwendet wird.
Hinweis: Dies trifft nicht auf Linus-Clients zu.
Im Virtual KVM Client und Multi-Platform-Client werden die Zeichen auf dem Nummernblock bei französischen Tastaturen wie folgt dargestellt:
Zeichen auf dem Nummernblock |
Dargestellt als |
/ |
; |
. |
; |
Im Virtual KVM Client und Multi-Platform-Client wird bei Verwendung einer französischen Tastatur durch die Tastenkombination "Alt Gr+2" nicht die Tilde (~) angezeigt.
So stellen Sie die Tilde dar:
Erstellen Sie mit der folgenden Befehlsabfolge ein Makro: