Unterstützte Videoauflösungen

Stellen Sie sicher, dass die Videoauflösung und die Aktualisierungsfrequenz aller Zielserver von LX unterstützt werden und das Signal keinen Zeilensprung beinhaltet.

Die Videoauflösung und die Kabellänge sind wichtige Faktoren für die Maussynchronisierung. Siehe Verbindungsentfernung zum Zielserver und Videoauflösung.

Die folgenden Auflösungen werden von LX unterstützt:

Auflösungen

640 x 350 bei 70Hz

1024 x 768 bei 85Hz

640 x 350 bei 85Hz

1024 x 768 bei 75Hz

640 x 400 bei 56Hz

1024 x 768 bei 90Hz

640 x 400 bei 84Hz

1024 x 768 bei 100Hz

640 x 400 bei 85Hz

1152 x 864 bei 60Hz

640 x 480 bei 60Hz

1152 x 864 bei 70Hz

640 x 480 bei 66,6Hz

1152 x 864 bei 75Hz

640 x 480 bei 72Hz

1152 x 864 bei 85Hz

640 x 480 bei 75Hz

1.152 x 870 bei 75,1Hz

640 x 480 bei 85Hz

1.152 x 900 bei 66Hz

720 x 400 bei 70Hz

1.152 x 900 bei 76Hz

720 x 400 bei 84Hz

1.280 x 720 bei 60Hz

720 x 400 bei 85Hz

1.280 x 960 bei 60Hz

800 x 600 bei 56Hz

1.280 x 960 bei 85Hz

800 x 600 bei 60Hz

1280 x 1024 bei 60Hz

800 x 600 bei 70Hz

1280 x 1024 bei 75Hz

800 x 600 bei 72Hz

1280 x 1024 bei 85Hz

800 x 600 bei 75Hz

1.360 x 768 bei 60Hz

800 x 600 bei 85Hz

1.366 x 768 bei 60Hz

800 x 600 bei 90Hz

1.368 x 768 bei 60Hz

800 x 600 bei 100Hz

1.400 x 1050 bei 60Hz

832 x 624 bei 75,1Hz

1.440 x 900 bei 60Hz

1024 x 768 bei 60Hz

1600 x 1200 bei 60Hz

1024 x 768 bei 70Hz

1.680 x 1.050 bei 60Hz

1024 x 768 bei 72Hz

1920 x 1080 bei 60Hz

Siehe auch

Schritt 1: Konfigurieren der KVM-Zielserver

Desktop-Hintergrund

Mausmodi