Virtuelle Medien in einer Linux-Umgebung

Die folgenden Informationen zur Verwendung von virtuellen Medien sind für Linux®-Benutzer relevant.

Erforderliche Stammbenutzerberechtigung

Berechtigungen

Zum Verbinden des Laufwerks bzw. der CD-ROM mit dem Ziel müssen Benutzer über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen verfügen. Dies kann mit folgenden Befehlen geprüft werden:

guest_user@administrator-desktop:~$ ls -l /dev/sr0

brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 12-03-2010 11:52 /dev/sr0

Im obigen Beispiel muss die Berechtigung geändert werden und Lesezugriff gewährt werden.

In einem System, das Zugriffssteuerungslisten in seinen Dateidienstprogrammen unterstützt, ändert der Befehl "Is" (Ist) seine Funktionsweise wie folgt:

Dies wird im Beispiel oben für "/dev/sr0, use getfacl –a /dev/sr0" angegeben, um festzustellen, ob der Benutzer im Rahmen einer Zugriffssteuerungsliste Zugriff erhalten hat. In diesem Fall trifft dies zu, sodass der Benutzer eine Verbindung mit der CD-ROM zum Ziel herstellen kann, auch wenn die Ausgabe des Befehls "ls -l" (Ist -I) gegenteilig lautet.

guest_user@administrator-desktop:~$ getfacl -a /dev/sr0

getfacl: Removing leading '/' from absolute path names

# file: dev/sr0

# owner: root

# group: cdrom

user::rw-

user:guest_user:rw-

group::rw-

mask::rw-

other::---

Eine ähnliche Prüfung der Berechtigungen für ein Wechselmedium ergibt Folgendes:

guest_user@administrator-desktop:~$ ls -l /dev/sdb1

brw-rw---- 1 root disk 8, 17 12-03-2010 12:02 /dev/sdb1

 

guest_user@administrator-desktop:~$ ls -l /dev/sdb1

brw-rw---- 1 root disk 8, 17 12-03-2010 12:02 /dev/sdb1

> getfacl -a /dev/sdb1

getfacl: Removing leading '/' from absolute path names

# file: dev/sdb1

# owner: root

# group: disk

user::rw-

group::rw-

other::---

Dies erfordert, dass der Benutzer schreibgeschützten Zugriff auf das Wechselmedium erhält:

root@administrator-desktop:~# chmod 664 /dev/sdb1

root@administrator-desktop:~# ls -l /dev/sdb1

brw-rw-r-- 1 root disk 8, 17 12-03-2010 12:02 /dev/sdb1

Das Laufwerk steht dann für die Verbindung mit dem Ziel zur Verfügung.

Siehe auch

Überblick

Voraussetzungen für die Verwendung virtueller Medien

Fälle, in denen Lese-/Schreibzugriff nicht verfügbar ist