Die Berechtigungen für den Systemadministrator und Standardbenutzer unter dem Betriebssystem Windows XP® unterscheiden sich von den Berechtigungen unter den Betriebssystemen Windows Vista® und Windows 7®.
Ist die "User Access Control (UAC)" (Benutzerzugriffssteuerung) unter Windows Vista oder Windows 7 aktiviert, so bietet diese die Berechtigungen der niedrigsten Stufe, die ein Benutzer für eine Anwendung benötigt. Beispielsweise ist die Option "Run as Administrator" (Als Administrator ausführen) für Internet Explorer® verfügbar, um Benutzern die Ausführung spezieller Aufgaben auf Administratorebene zu gestatten. Diese Berechtigung würde sonst nicht bestehen, selbst wenn der Benutzer über ein Administratorkonto verfügt.
Diese beiden Funktionen wirken sich darauf aus, auf welchen Typ virtueller Medien von Benutzern über den Virtual KVM Client (VKC) und den Active KVM Client (AKC) zugegriffen werden kann. Weitere Informationen zu diesen Funktionen und deren Verwendung finden Sie in Ihrer Microsoft®-Hilfe.
Im Folgenden finden Sie eine Liste mit Typen virtueller Medien, auf die über den VKC und den AKC aus einer Windows-Umgebung zugegriffen werden kann. Die Funktionen sind nach Client-Funktionen und Funktionen der virtuellen Medien aufgeteilt, die den einzelnen Windows-Benutzerfunktionen zugewiesen sind.
Windows XP
Wenn Sie den VKC und den AKC in einer Windows XP-Umgebung ausführen, müssen Benutzer über Administratorrechte verfügen, um auf andere Medientypen als CD-ROM-Verbindungen, ISO-Dateien und ISO-Abbilder zugreifen zu können.
Windows Vista und Windows 7
Wenn Sie den VKC und den AKC in einer Windows Vista- oder Windows 7-Umgebung bei aktivierter UAC ausführen, kann, je nach Windows-Benutzerfunktion, auf die folgenden virtuellen Medientypen zugegriffen werden.
Client |
Administrator |
Standard-Benutzer |
---|---|---|
AKC und VKC |
Zugriff auf:
|
Zugriff auf:
|
Laufwerkpartitionen
Mac-Benutzer müssen alle bereits installierten Geräte deinstallieren, um eine Verbindung mit einem Zielserver herzustellen. Verwenden Sie den Befehl ">diskutil umount /dev/disk1s1", um das Gerät zu deinstallieren, und "diskutil mount /dev/disk1s1", um es erneut zu installieren.