Bei Verwendung des Multi-Platform-Client (MPC) kann es vorkommen, dass Sie sich nicht am LX-, KX II- oder KSX II-Gerät anmelden oder nicht auf den KVM-Zielserver zugreifen können (Windows®, SUSE usw.). Außerdem wird durch Drücken der Tastenkombination "Strg+Alt+M" möglicherweise nicht das Zugriffstastenmenü aufgerufen. Diese Situation tritt bei der folgenden Clientkonfiguration auf: Fedora® Core 6 und Firefox® 1.5 oder 2.0.
Durch Tests wurde festgestellt, dass die Fensterfokussierungsprobleme bei Fedora Core 6 durch die Installation von libXp behoben werden können. Bei den von Raritan durchgeführten Tests mit libXp-1.0.0.8.i386.rpm konnten alle Probleme der Tastaturfokussierung und mit Popup-Menüs behoben werden.
Hinweis: libXp ist auch für den SeaMonkey-Browser (ehemals Mozilla®) erforderlich, damit dieser mit dem Java™-Plug-in funktioniert.